由集成功能的型材制成的机器外壳

集成功能的型材

完全内置的电缆槽实现安全且节省空间的电缆铺设。

在线产品目录

集成功能的型材:
具有极大的构想空间

新的集成功能的型材 (FIP) 提供了大量的内部空间用途,并最终为您的设计理念创造更多空间:完全内置电缆槽有助于安全且节省空间地铺设电缆、数据线缆和软管 – 而且由于具备新的型材连接件,它们甚至首次支持通过型材连接件完成铺设。这不仅简化和加快了设计过程,而且还简化和加快了装配和安装。


零件少,灵活性高

  • 具有一些与应用匹配的零件,具有高度规划灵活性
  • 仅基于四个型材横截面的坚固机架
  • 带有内置电缆槽的独特型材连接件
  • 提供配套配件
  • 通过与力士乐型材模块化系统兼容实现的各种应用可能性:
  • 机器和系统构建
  • 为自动工作站制造机器框架和外壳
  • ESD 环境中的应用

Bosch Rexroth 集成功能的型材外壳

具有极大的构想空间

  • 完全集成,通过独特的型材连接件和功能型材在框架结构中实现安全的电缆布线
  • 电缆和软管布线的剖面图
  • 内部可用空间大
  • 盖子可打开,便于安装和维护

Bosch Rexroth 集成功能的型材四个型材横截面

高灵活性,具有在视觉上吸引人的设计

  • 具备美学和技术上的高质量设计,例如封闭的外表面,浮雕式塑料部件
  • 通过独特的型材连接件、封闭的外表面、隐藏式安装,在框架结构中完全集成布线

Bosch Rexroth 型材连接件分解图

易于设计和安装

  • MTpro 设计支持,无需 CAD 软件即可快速规划完整框架
  • 完全兼容 博世力士乐 的基本机械组件套件
  • 通过安全的电缆布线和安装减少安装工作量,节省时间和成本

员工正在使用工程设计软件 MTpro

内在和外在价值:组件概述

由 Bosch Rexroth 集成功能的型材制成的框架
  • 集成功能的型材电缆入口的图片

    电缆入口

  • 集成功能的型材护盖示意图

    护盖

  • 集成功能的型材示意图 边缘保护件

    边缘保护件

  • 集成功能的型材示意图 底板

    底板

  • 集成功能的型材分隔条、保护软管的图片

    分隔条保护软管

  • 集成功能的型材连接托座的图片

    连接托座护盖

  • 集成功能的型材连接件的图片

    型材连接件

  • 集成功能的型材正确接地的图片

    正确接地

集成功能的型材电缆入口的图片
集成功能的型材电缆入口的图片

电缆入口

保护电缆免遭锋利边缘划伤

集成功能的型材护盖示意图
集成功能的型材护盖示意图

护盖

易于安装的插座板

集成功能的型材示意图 边缘保护件
集成功能的型材示意图 边缘保护件

边缘保护件

保护电缆免遭锋利边缘划伤

集成功能的型材示意图 底板
集成功能的型材示意图 底板

底板

稳定的支架和高负载能力

集成功能的型材分隔条、保护软管的图片
集成功能的型材分隔条、保护软管的图片

分隔条保护软管

分隔为不同的腔室(符合 EMC)

集成功能的型材连接托座的图片
集成功能的型材连接托座的图片

连接托座护盖

边缘保护件和简单的电缆铺设

集成功能的型材连接件的图片
集成功能的型材连接件的图片

型材连接件

完全内部电缆布线,也会经过型材连接件

集成功能的型材正确接地的图片
集成功能的型材正确接地的图片

正确接地

等电位

核心技术数据

网格尺寸 (mm)
40
型材槽 (mm) 10
型材横截面 (mm x mm) 40 x 120 x 120、120 x 120、60 x 120、120 x 120 6N
内部可用空间 600 mm² 至 4,000 mm²
兼容性 兼容力士乐铝型材模块化系统
VDE 认证
ESD 适用于 EPA(静电保护区)

成功案例

利用博世力士乐铝质型材经济高效地制造机器人单元。

经济高效地制造机器人单元

从本质上来讲,集成功能的型材就是集成有电缆槽的稳定结构型材。